La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grau 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Module d'interface passif, SUB-MIN D module d'interconnexion DIN 41652
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 10m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 10,0m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA2m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio