Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
 
Câble PVC 5x0,34 blindé gris UL/CSA - 5m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 50m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 24m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten