La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 1,6m
 
PVC-OB3x0,34 nero 2m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola
 
IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA c. portacavo 40.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,3m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio