La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grau 1,0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,75 noir 10m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 3,5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio