La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 grau 40m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5xAWG16 giallo UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 12x0,14 blindée noir UL,CSA Longueur 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 55.0 m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1,6m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 4X0,34 giallo, 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 6.0
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 60m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 14m
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
PVC 5x0,34 grigio, UL/CSA
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio 1,5m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 70m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio