La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1,2m
 
PVC 4x0.25 ge UL/CSA 8,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA 60m
 
PUR 8x0,25 schermato grigio, 1,5m
 
PUR 5x0.25 geschirmt gr schleppk. 0,5m
 
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato rosso UL 40m
 
 
* più IVA, più costi d'invio