Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 4x0,34mm² blindé, gris, UL/CSA, 3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
10.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
Artikel ist nicht bestellbar
 
16 ingressi e 16 uscite, pig-tail
 
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
PUR schermato UL/CSA 3m
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten