La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
TPE 2x2x24AWG, SF/UTP Cat5e, noir, UL/CSA, 5.0m
 
PUR-Litzen 5x1.5 0,5m
 
231 PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 3.5
 
 
Questo articolo non esiste.
 
PUR 4X0,75 grigio, 5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 5m
 
 
PVC-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
PUR-OB geschirmt grün UL, CSA+robot 1,5m
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 25m
 
cavetti PP 5x0,34 2m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.9
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR 3x0,25 giallo, 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio