La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 grau 3,5m
 
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 14.0
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 2,2m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 2.5
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,9m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 12,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio