La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,2m
 
6-Kant, 13mm, CU-ZN 37-40
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 1,3m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
3m PUR 8x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA
 
AC/DC, LED jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PUR-JZ/PVC
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio