La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
cavetti polipropilene 3x0,25 0,5m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 100m
 
cavetti polipropilene 4x0,25 1m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 20m
 
TPE 5xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,3m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, avec 2 LED, femelle M8
 
PUR 3x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 11.0
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 30,0m
 
PUR 4x0.75 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25.0m
 
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 5m
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
fili 8x0,25 0,5m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 8m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris 5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 0,4m
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA/rob/c. portacavo 25m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 10 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio