La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 1,5m
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles(1-3-4),
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 13m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 2m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt sw UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR 0.5+0.25 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
5.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio