Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
636 PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 3.0
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 17,5m
 
 
4000-68123-0000000 (MSDD Cadre double métal argent)
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt 15.0 m
 
PUR-OB 1x4x0,34 geschirmt grün UL, CSA+robot 35m
 
UL/CSA 4x0.34, noir, chaine porte câble, 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
 
Câble TPE-S 5x0.34 bleu - 25m
 
leva da pannello singola m.,2 accessi M20
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grau roboter+schleppk. 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir, UL - 5m
 
160 V, 10 A
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 1,5m
 
16 uscite digitali per Festo CPV
 
16 uscite digitali per Parker Serie V
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten