La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, piastra
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 8x0,25 schermato nero c. portacavo 20m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
PUR 4x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 3X0,34 grigio, 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio