La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 20m
 
PUR-JZ 5x0,75 nero UL/CSA 10m
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
PUR 3x0.25 gris UL/CSA - 1,0m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 7,5m
 
con separazione del potenziale 20m PUR/PVC, 8x0,34+5X0,75
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 7,5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 10.1m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 0,50m
 
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
PVC 3X0,75 nero 2m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio