La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 12.0m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme B/11
 
PUR-JB 5x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
10.0m PUR 16*0,5+3*1,0
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir UL, CSA 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero 12m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,15m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme A - 18mm, PE pontée, Led jaune,
 
PUR-OB 4x2x0,25 schermato grigio 5m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio 1,5m
 
LED 24 V AC/DC
 
 
* più IVA, più costi d'invio