La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
MIRO, nero, 250V/36A
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 17,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 3m
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
6-pol., max. 2,5mm², 7 - 14mm
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 30m
L'articolo non può essere ordinato
 
Litzen PUR 5x1,5 1m
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA+robot+c.portacavo 0,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 10m
 
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 0,3m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 0.3
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.0 m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio