La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 50m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 15m
 
für Stationärgehäuse M1850- und M1851-100601, PE
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR 3X0,75 nero 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
8 sorties TOR 2A, Profibus-DP, IP67
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,8m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle coudé, sans LED, 3 pôles, câble
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0.6
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, sans LED, 5 pôles, PVC
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
Câble PVC-JB 5x0,34 jaune UL/CSA - 3m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
30m PUR 8x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
TPE 8x22AWG grigio UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme B - 11mm, Led jaune, Antiparasitage par
 
PUR 4x0.34 shielded gy 2.0 m
 
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,25mm², noir, UL/CSA, 0,3m
 
In:24VDC OUT:24VDC/1,5A
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR-OB schermato viola 2m
 
PUR-OB 5x0,34 grau 5m
 
Litzen PUR 5x1.5 1m
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 2.5 m
 
Eclairage à LED pour machine, IP54, 24VDC, connexion M8
 
PUR 1x4x0,155 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio