Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 0.8m
 
Klemmbereich 4-20mm, Breite 10mm, Länge 150mm
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 4.4
 
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG giallo, 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 4 pôles
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
(1-2-3-4), PUR/PVC-OB Jaune 4x0,34mm², 20,0m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 9m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 6m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten