La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
cavetti PVC 8x0,25 1m
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 200m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris 3,0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
TPE 5x18AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 20.0m
 
Câble TPE-V 16x0,5+3x1,0, UL/CSA - 15m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 3m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA5m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL + c. portacavo UL 10m
 
PUR 3X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 10m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 10m
 
PUR 4x0.75 noir 5m
 
Spezifikation: M6FX8002-5DS01-1CG0
 
cavetti polipropilene 4X0,34 1m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 7m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 10m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0.75m
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA c. portacavo 35.0 m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio