La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PVC 5X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 6 voies, 5
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, geschirmt, CAT5
 
031 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 0.8
 
P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 100m
 
 
* più IVA, più costi d'invio