La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/ 6.0
 
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 0,3m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero 3,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 3m
 
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
3.0m PUR/PVC 6*0,34+2*0,75
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0,5 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 500m
 
 
* più IVA, più costi d'invio