La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
L'articolo non può essere ordinato
 
câble PUR blindé 8 X 0,25 mm², 15 m
 
PUR 4X0.34 arancione UL/CSA, ROBOT, c. portacavo 50.0m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1,5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 12m
 
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/ 90.0
 
PUR 1x2xAWG22 schermato viola UL/CSA, c. portacavo
 
PVC 5x0.34 sw 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 12m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 5m
 
cavetti PUR 5x1.5 0,2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio