La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 1,5m
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles(1-3-4),
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 13m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 2m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio