La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Sortie arrière - Bornes à ressorts
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,4m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 30m
 
4 ingressi analogici termocoppie tipo K/N/J/E/R
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir, UL, CSA, 10 mètres
 
PUR 8x0,25 grigio c. portacavo 35m
 
multicolore, buzzer
 
PVC 4X0,75 nero 4m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio 25m
 
Câble PVC 5x0.34 blindé noir UL/CSA - 15m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 3,5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 15m
 
 
sortie fils câble PUR-OB 1x2x0.64 blindé violet, 10 m
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 6m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
 
3m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-JBZ 5x2,5, grigio, 0,3m
 
Multicolore, Buzzer, capteur de toucher, IO-Link
 
50V, 10A
 
Embase M12 sortie fils, M12 femelle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4
 
cavetti TPE 3x0,25 0,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 3m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 0.8m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio