La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 15m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 75m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 3m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 0,20+0,38 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio