La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 5x0,34 blindée gris UL, CSA longueur: 2m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
8 poli max.0,5mm² 6-8mm
 
Fils PVC 6x2,5mm², UL/CSA - 2,0m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 10 mm, noir, 110 V
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,2m
 
Pulsante di reset luminoso, connessione M12 (4 poli)
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio