La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 3m
 
32 uscite digitali per BOSCH HF02/03-LG
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
FEP-JB 5x0,38 nero 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio