La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur EV BI-11mm, Led jaune, Antiparasitage
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 3m
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 30m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL + c. portacavo UL 5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR blindé UL/CSA 4 X 0,34 mm², noir, compatible chaine
 
Câble PVC 5x0.34 blindé gris UL/CSA 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA+robot+schleppk.100m
 
PUR 5x0.25 sw UL 7,5m
 
IN: 3×324...572 VAC / 450...745 VDC, OUT: 24..28 VDC, fissaggio a vite
 
PUR 4x0,5 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL,CSA+schleppk. 300m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 2.0m
 
4 poli 0,25…0,5mm²
 
 
* più IVA, più costi d'invio