La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 75.0 m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 14m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 10m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 6m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR 3X0,34 grigio, 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 4,2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 3,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PVC 3X0,75 nero 4m
 
per conn. elettrov. MSUD forma A 18mm, B 10mm, BI 11mm
 
3 pôles {NC ou NO}, câble PUR noir 3 X 0,34 mm², 0,6 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.75 sw 6m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,25 grigio UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio