La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
jaune, ATP Diodes zener, PVC-JZ Noir 3x0,75mm², PE pontée 4m
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti PP 4x0,25 2m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
5-poli max. 1,5mm²
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 8m
 
PUR 6x2,5 sw 3m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 2m
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
Module à varistances, pour l'antiparasitage de charges inductives, 10
 
PUR 4x0.75 ge 2m
 
Spezifikation: M6FX8002-5DS01-1DA0
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 1.5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio