La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 0,7m
 
PUR 3X0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M25
 
Avec levier de verrouillage double
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 0.30m
 
PVC 3X0,75 giallo, 3,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR 4x2,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 20,0m
 
PVC 4X0,34 grigio, 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio