Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Bitte füllen Sie alle Felder aus!

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Fils PVC 6x2,5mm² - 0,15m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 20m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 1m
 
câble PUR-Ob 8x0.25, blindé, noir, UL/CSA, chaine porte-câble, 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 60m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 0,5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,9m
 
Litzen 0,14-0,34 mm²
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 80.0 m
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten