La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grau 1,0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR 3x0,75 noir 10m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 3,5m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 5m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur EV BI-11mm, Led jaune, Antiparasitage
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 15m
 
PUR 3x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
LED jaune, sans antiparasitage, PVC Noir 3x0,75mm², 4m, PE Pontée
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 2,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE-S-OB 4X0,34 grigio, 25m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
 
* più IVA, più costi d'invio