La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir 0.5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 15m
 
051 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+robot 3.6
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 3m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 11m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,7m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 25m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
 
PUR 4x2.5 bk 2.0m / PUR 4x2.5 bk 0.3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 4X0,34 schermato nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 7m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 22m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 90.0 m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, sans led, 4 pôles
 
PUR 5x2.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 80.0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 7.2 m
 
PVC 4x2,5 nero 20m / PUR 4x1,5 nero 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio