La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 20m
 
PUR-JZ 5x0,75 nero UL/CSA 10m
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
PUR 3x0.25 gris UL/CSA - 1,0m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 7,5m
 
con separazione del potenziale 20m PUR/PVC, 8x0,34+5X0,75
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 7,5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 10.1m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 0,50m
 
 
PUR-OB 3x0,25 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/8 mm,PE
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
PVC 3X0,75 nero 2m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
 
Connecteur M12, M12 femelle coudé, LED rouge + jaune, 4 pôles, PUR/PVC-
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 1.4m
 
PUR 3x0,25 nero 0,8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 3.5 m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
 
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 3,7m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C geschirmt ge 3m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 2m
 
486 PUR 3x0,34 arancione UL/CSA c. portacavo 2.5
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 nero 1,5m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
senza separazione del potenziale 30m PUR/PVC-JB 3x0,75+16x0,34
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 1,5m
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 13m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 12x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 100m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PVC-OB 4x0,34 nero 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio