La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-cavetti 4x1,5 UL/CSA 1m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 40m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,4m
 
(Signal: Jaune Pin 2-4 / Alim: Verte Pin 1), 4 pôles (Pin 2-4 pontées)
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1m
 
 
chaîne porte-câble, libre à câbler, 2 pôles, câble PUR 2 X 0,64 mm² -
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 35m
 
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio