La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
3.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 10m
 
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M25
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 60m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio