La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
100 pièces
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
acciaio inox 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit Y, sans LED, 2 x M12
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 12m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
 
Multicolore, Buzzer, IO-Link
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 20m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1m
 
MSDD modulaire accessoire, connecteur à monter SUB-D25 F/M, sur plaque
 
L'articolo non può essere ordinato
 
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
leva di bloccaggio singola m.
 
 
* più IVA, più costi d'invio