La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 0,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
PVC 3X0,34 giallo, UL/CSA 15m
 
MVP12 métallique 24vDC avec LED, avec câble de raccordement, 4 voies
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 200m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,9m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio