La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
8-pol. / 4-pol. + 3-pol.
 
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 70.0m
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 1,5m
 
P:100VA
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL+schleppk. 18m
 
 
 
P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
KDT/ZE 14
 
8 digitale passiv sichere Ausgänge
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 20m
 
Sans LED, PP 8x0,25mm², 0,2m
 
PVC 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA 15m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
cavetti PP 5X0.34 1.5m
 
PVC 5x0,34 grigio UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
L'articolo non può essere ordinato
 
1000 V, 200 A
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio