Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 25m
 
PUR AWG20/26 gesch. sw UL/CSA+robot/schleppk. 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 50m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
PUR 5x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
ingresso 24VDC
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
fili 8x0,25 1,5m
 
PUR 3 X 0,25 mm², 0.6 m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2.0m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
 
für Analogsensoren
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+schleppk.100m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB 3x0,25 grau 3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 65.0 m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PVC 12x0.14 bk 2.5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
PUR-OB 2x2x0,382 schermato verde UL/CSA, robot 7,5m
 
PVC-JZ 4x0,75 gelb 1,5m
 
100 Stück
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten