La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 15m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5,0m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,8m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
KDP 24/12
 
sans câble préconfectionné
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA 70m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.7 m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 4m
 
PUR 5x0.25 schermato grigio c. portacavo 3m
 
PVC-OB 4x0,25 nero 1m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio