La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 0.8m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
Connecteur débrochable M12 Desina, femelle M12 droit, sans LED, mâle
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 8m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 60.0m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 3m
 
PVC 4x0,25 nero 2m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio