La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
(1-2-3-4), Câble PVC Noir 4x0,34mm², 4m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 50m
 
Diodenmodul für DO (5-2) 24 VDC
 
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, 35m
 
Spezifikation: 6FX5002-5DS06-1AH0
 
PUR 5x0,75 grigio UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
 
792 PUR 2x2xAWG22 shielded rd 2.0
 
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
 
PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 3m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 45m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio