La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,9m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c.portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 4m
 
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, 30m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
15m PUR 8x0,5+3x1.0 UL/CSA
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 28m
 
10m PUR-JB 8x0,34+5x0,75
 
25m PUR 8x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR 3X0,34 giallo, 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 4x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio