La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0.8m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC 5X0,34 schermato nero UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 7.5 m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA 45m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 2x2xAWG24 schermato blu UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio