La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent SANS LED, sans capot, 4 voies
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 100m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 10m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC20-1AG5
 
Litzen PUR 5x1.5 0,5m
 
Câble blindé PUR vert 2x2xAWG22, UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR 8x0.25 rt UL/CSA+schleppk. 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 34m
 
PUR 5x1,5 grigio 2m
 
IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A
 
PUR 5x0.34 blindé noir UL/CSA+chaine porte-câble 13m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 5m
 
MSBL0-A-U 437 0,3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio