La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot+catena portacavo 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 25m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m
 
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 5m
 
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
TPE-S 4x0.34 gr 15m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
3 poli 0,25mm²
 
PUR-OB 5x0,34 black UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1310000
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 4m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 6m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 20m
 
PVC 3x0,75 nero 6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudée, sans LED, mâle M12
 
connecteur M12 femelle coudé, blindé, câble PUR 8x0.25,
 
senza calotta
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+robot+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio