Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PROFINET, Kompaktmodul, Metall,
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 230 V
 
modulo buffer for DO (2/4-3)
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x2x0,25 geschirmt grau 25m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 8
 
1x Module d'alimentation Mico Pro 24VDC/40A
 
 
3.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
 
* HT, plus frais d’envoi